För montage mellan kopplingssystem 60/120 eller fastsättningssystem 60/120 eller vinkelkopplingssystem 60/120 och manöverskåpet.
- Artikelnummer:
- CP 6206420
- Fördelar
- Det invändigt tandade gångjärnet möjliggör stabil låsning av den lutade lådan i olika positioner.
- Genom att sätta i de medföljande gängstiften kan man begränsa svängvinkeln.
- Användningsområden
- För anslutning av en manöverlåda med lutningsadapter på
- koppling CP 60/120/180 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Fastsättning CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Vinkelkoppling 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Material
- Lutningsadapter: Aluminiumgjutgods
Vikbälg: Plast - Färg
- RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Vikbälg
Fastsättningsmaterial - Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Tilt angle note
- Inställbar i 7,5° steg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,35 kg
- Bruttovikt
- 1,42 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Lutningsadapter 45°, CP 60/120, för bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Further instructions
- Manual