Lutningsadapter 10° för bärarmsanslutning 120 x 65 mm

Artikelnummer: CP 6206440

För montage mellan kopplingssystem 60 eller fastsättningssystem 60 och manöverskåpet

Artikelnummer:
CP 6206440
Utförande
För montage mellan manöverlåda och
Koppling CP 60, 6206.340 eller fastsättning CP 60, 6206.360
Produktbeskrivning
För montage mellan kopplingssystem 60 eller fastsättningssystem 60 och manöverlåda
Material
Zinkgjutgods
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Fastsättningsmaterial
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,32 kg
Bruttovikt
0,338 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177684430
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Lutningsadapter 10°, CP 60/120, för bärarmsanslutning 120 x 65 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok