För montage på IW-bänkskiva, förberedd för fastsättning Ø 130 mm, ytor eller fastsättningar/kopplingar med bärarmsanslutning 120x65 mm. Passar för skåp upp till 20 kg med bärarmsanslutning. Med kabeltunnel för skyddad kabelgenomföring.
- Artikelnummer:
- CP 6206460
- Utförande
- För montage på
IW-bänkskivan, anpassad för lådfastsättning Ø 130 mm
Ytor
Fastsättning/koppling manöverskåp med bärarmsanslutning 120×65 mm
Passar för skåp upp till 20 kg med bärarmsanslutning
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75
Med kabeltunnel för skyddad kabelgenomföring - Produktbeskrivning
- Lutningsvinkeln kan justeras med spännspaki 7,2°-raster och kan begränsas med bifogad stoppskruv till +100°/-15°.
- Material
- Lutningsadapter: Stålplåt, lackerad
Vikbälg: Plast - Färg
- Lutningsadapter: RAL 7035
Vikbälg: RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
Vikbälg - Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Tilt angle note
- Kan ställas in med klämspak i steg om 7,2° och kan begränsas med medföljande stoppskruv till +100°/-15°.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,86 kg
- Bruttovikt
- 0,871 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177684454
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Lutningsadapter +100°/-60°, CP 60/120, för bärarmsanslutning 120 x 65 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual