Vinkelstycke 90° CP 60

Artikelnummer: CP 6206600

För anslutning av horisontella och vertikala bärarmskomponenter. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.

Artikelnummer:
CP 6206600
Produktbeskrivning
För anslutning av horisontella och vertikala bärarmskomponenter. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
Material
Vinkelstycke: Aluminiumgjutgods
Övertäckning: Plast
Färg
Vinkelstycke: RAL 7035
Skydd: RAL 7024
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,35 kg
Bruttovikt
1,524 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177684331
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Vinkelstycke 90°, CP 60
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok