För bärarmskombination CP 60 till CP 40
- Artikelnummer:
- CP 6206640
- Fördelar
- Integrerad justering
- Avtagbart skydd för enkel kabeldragning
- Användningsområden
- Anslutningskomponent från horisontell CP 60 till vertikal CP 40
- För påbyggnad av mindre manöverlådor med lägre profil med CP 40-komponenter, när bärkraften hos CP 60 behövs vid långa bärarmar eller en mellanlänk krävs för användning.
- Material
- Vinkeladapter 90°: Aluminiumgjutgods
Övertäckning: Plast - Färg
- Vinkeladapter 90°: RAL 7035
Skydd: RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Justeringsskruvar
Självgängande skruvar och klämskruvar för bärprofilfastsättning - Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,04 kg
- Bruttovikt
- 1,12 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- EAN11 (UC)
- 87393
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- CP Vinkeladapter 90°, för bärarmskombination CP 60 to CP 40
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Info sheet