För stabilt montage av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor.
- Artikelnummer:
- CP 6206800
- Produktbeskrivning
- För stabilt montage av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor.
- Fördelar
- Förberedd för flexibel in- och genomföring av kablar från alla sidor
- Integrerat enmansmontage via nyckelhålsfästen
- Vridsäker fixering med snäppstift på montageytan finns som tillval
- Integrerad justering
- Material
- Vägg-/golvfastsättning: Aluminiumgjutgods
Övertäckning: Plast - Färg
- Vägg-/golvfastsättning RAL 7035
Skydd: RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Gängstift
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning - Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,5 kg
- Bruttovikt
- 1,583 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Vägg-/golvfastsättning CP 60, large
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual