Vägg-/golvfastsättning CP 60, liten

Artikelnummer: CP 6206820

För fast montage av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor.

Artikelnummer:
CP 6206820
Produktbeskrivning
För fast montage av bärarmsystemet på vertikala eller horisontella ytor.
Material
Vägg-/golvfastsättning: Aluminiumgjutgods
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,36 kg
Bruttovikt
0,467 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177684317
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Vägg-/golvfastsättning CP 60, liten
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok