Montageelement för bärarmssystem

Artikelnummer: SG 6206900

Vinkelstycken, vinkelkopplingar, mellanlänkar, vägglänkar, vridleder.

Artikelnummer:
SG 6206900
Utförande
för bärarmsystem CP 60
Produktbeskrivning
För påbyggnad av en signalpelare på bärarmskomponenternas plastskydd.
Färg
RAL 7024
Inbyggnadsmöjligheter
På signalpelare LED-kompakt i kombination med anslutningskomponent 2368001
Signal pillar
3 LED-lampor
modulär IP65
Anmärkning om art. nr.
för bärarmssystem CP 60 vinkelkoppling 90° 6206.380, vinkelstycke 90° 6206.600, mellanlänk CP 6206.620, vägglänk 6206.740, vridled 6206.700, vinkeladapter 90° för bärarmsystem CP 60 till CP 40 6206.640
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,06 kg
Bruttovikt
0,099 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177684409
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Produktbeskrivning
CP Montageelement, för signalpelare, modulärt och LED-kompakt, för bärarmsystem CP 60
Dokumentation
Övrig information
Manual
Quick guide