- Art. nr.:
- CP 6212050
- Produktbeskrivning
- Fäst på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar för kanalen. Kan kapas till önskad längd, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
- Material
- Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
- Färg
- Bärprofil: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- bärprofil
- Längd
- 500 mm
- Dimension
- Bredd: 75 mm
Höjd: 120 mm
Längd: 500 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,875 kg
- Bruttovikt
- 4,18 kg
- Tullvarukod
- 76042100
- EAN
- 4028177683938
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Bärprofil CP 120, sluten, L: 500 mm