Den nya bärprofilen med justerbar höjd gör att du alltid har god sikt över de avgörande elementen för kommunikation mellan människa/maskin. Systemet kan utan ytterligare anpassning monteras på väggsidan direkt på komponenterna i bärarmsystemet CP 120 och på skåpsidan på bärarmsystemet CP 60.
- Art. nr.:
- CP 6212060
- Produktbeskrivning
- Den nya bärprofilen med justerbar höjd gör att du alltid har god sikt över de avgörande elementen för kommunikation mellan människa/maskin. Systemet kan utan ytterligare anpassning monteras direkt på komponenterna i bärarmsystemet CP 120 på väggsidan, och antingen på bärarmsystemet CP 60 eller CP 120 på skåpsidan beroende på modell.
- Fördelar
- Bärarmen stannar i varje position
- Extra fixering med spännspak möjlig
- Exakt anpassning av upphängningslast med en ställskruv framtill på bärprofilen
- Ställskruven är åtkomlig utan att komponenter behöver demonteras
- Säkerhet genom stort kabeltråg och kabelföring vid vridpunkterna
- Avtagbar sidogavel för enkel åtkomst till kabeldragning
- den monterade lådans lutningsvinkel förblir identisk i alla höjdpositioner
- Kabel med kontakt som t.ex. DVI, VGA kan genomföras utan problem
- Stort viktområde från 4 till 60 kg med tre system. (Viktområdet gäller vid bestyckade lådor och en vertikal bärprofil)
- Tekniska data
- Kabeltråg: 36 × 11 mm (B × H), max. kontaktgenomföring: 41 x 17 mm (B x H)
- Ger bättre ergonomi tack vare inställningsområde på 600 mm (±300 mm)
- Användningsområden
- För långa och korta användare
- För olika typer av arbetsplatser
- Material
- Länkdelar: Aluminiumgjutgods
Vikbälg: Plast - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 741 mm
- Connection options enclosure
- CP 60
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Observera:
- Vid kombinationer med bärprofil med justerbar höjd, tänk på följande: Om en mellanlänk används ska bärprofilen med inställbar höjd alltid användas i den horisontella position som är närmast manöverlådan.
- Dimension
- Längd: 741 mm
- Bärlast
- 4 kg...30 kg
- Anmärkning om art. nr.
- Max. diameter för kabelgenomföring 41 x 17 mm
- Viktområdet gäller bestyckade lådor och en vertikal bärprofil.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,8 kg
- Bruttovikt
- 11,8 kg
- Tullvarukod
- 73269060
- EAN
- 4028177924338
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg
- Dokumentation
- Manual