Bärprofil CP 120 sluten

Art. nr.: CP 6212100

Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i kanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.

Art. nr.:
CP 6212100
Produktbeskrivning
Fäst på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar för kanalen. Kan kapas till önskad längd, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
Material
Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Färg
Bärprofil: RAL 7035
Leveransens omfattning
bärprofil
Längd
1 000 mm
Dimension
Bredd: 75 mm
Höjd: 120 mm
Längd: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,801 kg
Bruttovikt
8,26 kg
Tullvarukod
76042100
EAN
4028177683945
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Bärprofil CP 120, sluten, L: 1000 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Further instructions
Datablad
Teknisk systemhandbok