Bärprofil CP 120 öppen

Art. nr.: CP 6212.150

Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.

Art. nr.:
CP 6212.150
Produktbeskrivning
Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruv i kanalen. Kan kapas till önskad längd, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.
Material
Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Övertäckning: Plast
Färg
Bärprofil: RAL 7035
Skydd: RAL 7024
Leveransens omfattning
bärprofil
Insnäppslock
Längd
500 mm
Dimension
Bredd: 75 mm
Höjd: 120 mm
Längd: 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,631 kg
Bruttovikt
4,831 kg
Tullvarukod
76042100
EAN
4028177683969
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Bärprofil CP 120, öppen, L: 500 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Further instructions
Datablad
Teknisk systemhandbok