Fastsättning CP 120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm

Art. nr.: CP 6212.320

För fast montage av skåpet på bärarmssystem 120

Art. nr.:
CP 6212.320
Produktbeskrivning
För fast montage av skåpet på bärarmsystem 120
Material
Zinkgjutgods
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,836 kg
Bruttovikt
0,903 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177684195
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
CP Fastsättning CP 120, för bärarmsanslutning Ø 130 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Further instructions
Datablad
Teknisk systemhandbok