För anslutning av horisontella och vertikala bärarmskomponenter. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
- Artikelnummer:
- CP 6212600
- Produktbeskrivning
- För anslutning av horisontella och vertikala bärarmskomponenter. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
- Material
- Vinkelstycke: Aluminiumgjutgods
Övertäckning: Plast - Färg
- Vinkelstycke: RAL 7035
Skydd: RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning - Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,225 kg
- Bruttovikt
- 1,36 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177684157
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Vinkelstycke 90°, CP 120
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Further instructions