Adapter för bärarmskombination

Artikelnummer: CP 6212640

Anslutningskomponent mellan större och mindre bärarmssystem samt för montering av mindre, plattare manöverlådor.

Artikelnummer:
CP 6212640
Utförande
För bärarmskombination CP 120 till 60
Fördelar
Integrerad justering
Användningsområden
Anslutningskomponent mellan större och mindre bärarmsystem, om detta utförande väljs av funktions-, utseende- eller kostnadsskäl
För påbyggnad av mindre manöverlådor med lägre profil, när det behövs större horisontell bärkraft vid långa bärarmar.
Material
Aluminiumgjutgods
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,72 kg
Bruttovikt
0,75 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177684171
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Adapter, för bärarmskombination CP 120/60
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok