- Art. nr.:
- CP 6212.680
- Produktbeskrivning
- För en svängbar förbindning av horisontella bärprofildelar i bärarmssystemet.
- Material
- Mellanlänk: Stålgjutgods
Vikbälg: Plast
- Färg
- Mellanlänk: RAL 7035
Vikbälg: RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Vikbälg
Hålskivor och skruvar för vridvinkelbegränsning
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Inkl. tätningar
- Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 180°
- Begränsat inställbar med två hålade stålbrickor
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7 kg
- Bruttovikt
- 7,18 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177705623
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Mellanlänk CP 120, utan höjdförskjutning