- Art. nr.:
- CP 6212.720
- Produktbeskrivning
- För vridbar fastsättning av bärarmssystemet på horisontella ytor, även hängande takfastsättning möjlig.
- Material
- Aluminiumgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Skruvar för vridvinkelbegränsning
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
- Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 330°
- Genom att sätta i de medföljande skruvarna kan man begränsa vridvinkeln.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5 kg
- Bruttovikt
- 5,42 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Vridled CP 120, vertikal öppning