Bärprofil CP 180 sluten

Artikelnummer: CP 6218100

Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i kanalen. Kapningsbar efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.

Artikelnummer:
CP 6218100
Produktbeskrivning
Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruv i kanalen. Kan kapas till önskad längd, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
Material
Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Färg
Bärprofil: RAL 7035
Leveransens omfattning
bärprofil
Längd
1 000 mm
Dimension
Bredd: 90 mm
Höjd: 160 mm
Längd: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10,178 kg
Bruttovikt
10,82 kg
Tullvarukod
76042100
EAN
4028177683815
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Bärprofil CP 180, sluten, L: 1000 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok