Bärprofil CP 180 sluten

Art. nr.: CP 6218200

Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i kanalen. Kapningsbar efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.

Art. nr.:
CP 6218200
Produktbeskrivning
Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruv i kanalen. Kan kapas till önskad längd, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
Material
Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Färg
Bärprofil: RAL 7035
Leveransens omfattning
bärprofil
Längd
2 000 mm
Dimension
Bredd: 90 mm
Höjd: 160 mm
Längd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
20,439 kg
Bruttovikt
21,515 kg
Tullvarukod
76042100
EAN
4028177683822
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Bärprofil CP 180, sluten, L: 2000 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok