Vinkelstycke 90° CP 180

Art. nr.: CP 6218600

För anslutning av horisontella och vertikala bärarmskomponenter. Avtagbara täckplåtar för enkel kabelgenomföring.

Art. nr.:
CP 6218600
Produktbeskrivning
För anslutning av horisontella och vertikala bärarmskomponenter. Avtagbara täckplåtar för enkel kabelgenomföring.
Material
Vinkelstycke: Aluminiumgjutgods
Övertäckning: Plast
Färg
Vinkelstycke: RAL 7035
Skydd: RAL 7024
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,2 kg
Bruttovikt
3,4 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177683891
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Vinkelstycke 90°, CP 180
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok