Mellanlänk CP 180

Art. nr.: CP 6218.620

För en svängbar förbindning av horisontella bärprofildelar i bärarmssystemet.

Art. nr.:
CP 6218.620
Produktbeskrivning
För en svängbar förbindning av horisontella bärprofildelar i bärarmssystemet.
Material
Mellanlänk: Stålgjutgods
Vikbälg: Plast
Färg
Mellanlänk: RAL 7035
Vikbälg: RAL 7024
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Vikbälg
Hålskivor och skruvar för vridvinkelbegränsning
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Vridbar/lutningsbar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca 180°
Begränsat inställbar med två hålade stålbrickor
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10,503 kg
Bruttovikt
11,056 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
39,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177683907
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Mellanlänk CP 180
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok