- Art. nr.:
- CP 6218640
- Utförande
- För bärarmskombination CP 180 till 120
- Fördelar
- Integrerad justering
- Användningsområden
- Anslutningskomponent mellan större och mindre bärarmsystem, om detta utförande väljs av funktions-, utseende- eller kostnadsskäl
- För påbyggnad av mindre manöverlådor med lägre profil, när det behövs större horisontell bärkraft vid långa bärarmar.
- Material
- Aluminiumgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
- Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,52 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177683914
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Adapter, för bärarmskombination CP 180/120