- Art. nr.:
- CP 6218740
- Produktbeskrivning
- För flexibel fastsättning av bärarmssystemet på vertikala ytor.
- Material
- Vägglänk: Stålgjutgods
Vikbälg: Plast
- Färg
- Vägglänk: RAL 7035
Vikbälg: RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Vikbälg
Skruvar för vridvinkelbegränsning
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
- Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 180°
- Begränsat inställbar med två hålade stålbrickor
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 12,958 kg
- Bruttovikt
- 13,64 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177683877
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Vägglänk CP 180, horisontell öppning