Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från framsidan, frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP55.
- Artikelnummer:
- AX 6315650
- Utförande
- Bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Frontplåtar: Aluminium
Täckhylsor: Plast - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade - General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåp och dörr: RAL 7035
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
Täckhylsor: liknar RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm
På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt
Grepplister på sidan med avslutningsvinklar
Formad inre utbyggnadsvinkel med systemhålning
Vridlås med 3 mm låsinsats - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Typ 12
- Utförande
- Serviceåtkomst framifrån
- IK-kod
- IK08
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
- Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borras upp
- Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsats, kan ersättas med minikomforthandtag AX, låsinsatser 27 mm, utförande A
- Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsats, utbytbar mot låsinsatser 27 mm, utförande A
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Anmärkning om art. nr.
- passande montageplåt 5051.378 med leveransförpackning 5051.300
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 17,037 kg
- Bruttovikt
- 17,934 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 78,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177923188
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivning
- AX Manöverlåda med grepplister, BHD: 600x600x210 mm, stålplåt, grepplister av aluminium, serviceåtkomst framifrån
- Dokumentation
- Load brochure
- Manual
- Safety instructions