Manöverlåda AX med grepplister

Artikelnummer: AX 6320.350

E-Nummer: E2504139

Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från baksidan, frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP55.

Artikelnummer:
AX 6320.350
Utförande
Bärarmsanslutning Ø 130 mm
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Frontplåtar: Aluminium
Täckhylsor: Plast
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåp och dörr: RAL 7035
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
Täckhylsor: liknar RAL 7024
Leveransens omfattning
Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm
På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt
Grepplister på sidan med avslutningsvinklar
Formad inre utbyggnadsvinkel med systemhålning
Vridlås med 3 mm låsinsats
Dimension
Bredd: 380 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Utförande
bakifrån
IK-kod
IK08
Observera:
Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borras upp
Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsats, kan ersättas med minikomforthandtag AX, låsinsatser 27 mm, utförande A
Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsats, utbytbar mot låsinsatser 27 mm, utförande A
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,75 kg
Bruttovikt
9,16 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
40,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177923164
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
AX Manöverlåda med grepplister, BHD: 380x380x210 mm, stålplåt, grepplister av aluminium, serviceåtkomst bakifrån
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Load brochure
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj