Optipanel

Artikelnummer: CP 6380400

Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. För mindre paneler och styrlösningar. Extremt smal design, tar knappt upp mer plats än inbyggnaderna.

Artikelnummer:
CP 6380400
Utförande
Bärarmsanslutning, rektangulär 120 x 65 mm
Fördelar
Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning.
Låg vikt vid hög stabilitet
Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem
Material
Skåp: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Skyddshörn: Plast
General colour
Natureloxerad
Färg
Skåp: Natureloxerade
Hörnstycken: RAL 7035
Skyddshörn: Liknar RAL 7024
Leveransens omfattning
Skåp med gångjärnsförsett bakstycke
Inkl. tätningar
Inkl. tätningar och fastsättningsmaterial för frontplåtar
Dimension
Bredd: 564 mm
Höjd: 444 mm
Djup: 110 mm
Montagedjup
100 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 65
Passar för frontplåtsbredd
520 mm
Passar för frontplåtshöjd
400 mm
Utförande
Serviceåtkomst bakifrån
Observera:
Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan
3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Gångjärn på bakstycket på den längsta skåpsida
Grundmaterial
Aluminium
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,755 kg
Bruttovikt
8,163 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177663152
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
CP Optipanel, för frontplåt BH 520x400 mm installationsdjup 100 mm Strängpressad aluminiumprofil, bärarmsanslutning 120x65 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj