Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. För mindre paneler och styrlösningar. Extremt smal design, tar knappt upp mer plats än inbyggnaderna.
- Art. nr.:
- CP 6380410
- Utförande
- Bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Fördelar
- Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning.
- Låg vikt vid hög stabilitet
- Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem
- Material
- Skåp: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Skyddshörn: Plast - General colour
- Natureloxerad
- Färg
- Skåp: Natureloxerade
Hörnstycken: RAL 7035
Skyddshörn: Liknar RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Skåp med gångjärnsförsett bakstycke
Inkl. tätningar
Inkl. tätningar och fastsättningsmaterial för frontplåtar - Montagedjup
- 150 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65
- Passar för frontplåtsbredd
- 520 mm
- Passar för frontplåtshöjd
- 400 mm
- Utförande
- Serviceåtkomst bakifrån
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan
- 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
- Gångjärn på bakstycket på den längsta skåpsida
- Grundmaterial
- Aluminium
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,795 kg
- Bruttovikt
- 10,311 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177663169
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivning
- CP Optipanel, för frontplåt BH 520x400 mm installationsdjup 150 mm Strängpressad aluminiumprofil, bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions