Bärprofil CP 40, stål sluten

Art. nr.: CP 6501000

Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar.

Art. nr.:
CP 6501000
Produktbeskrivning
Montage på förbindningskomponenterna genom två klämskruvar.
Material
Stålrör, pulverlackerat
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
bärprofil
Diameter
48,3 mm
Längd
500 mm
Materialtjocklek
4 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,15 kg
Bruttovikt
2,212 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177262867
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Bärprofil CP 40, sluten, L: 500 mm stål
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj