Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar.
- Artikelnummer:
- CP 6501020
- Produktbeskrivning
- Montage på förbindningskomponenterna genom två klämskruvar.
- Material
- Stålrör, pulverlackerat
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- bärprofil
- Diameter
- 48,3 mm
- Längd
- 1 000 mm
- Materialtjocklek
- 4 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,7 kg
- Bruttovikt
- 4,72 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Bärprofil CP 40, sluten, L: 1000 mm stål
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual