Koppling CP 40, stål för bärarmsanslutning 90 x 71 mm

Artikelnummer: CP 6501050

För vridbar fastsättning av skåpet på den vertikala delen av bärarmssystem 40.

Artikelnummer:
CP 6501050
Material
Zinkgjutgods
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7024
Vridbar/lutningsbar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca 305°, kan fixeras med klämspak
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,18 kg
Bruttovikt
1,32 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177262911
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Koppling CP 40, för bärarmsanslutning 90 x 71 mm stål
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj