Fastsättning CP 40, stål för bärarmsanslutning 90 x 71 mm

Artikelnummer: CP 6501070

För fast montage av skåpet på bärarmssystem 40.

Artikelnummer:
CP 6501070
Material
Zinkgjutgods
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7024
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,9 kg
Bruttovikt
0,952 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177262935
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Fastsättning CP 40, för bärarmsanslutning 90 x 71 mm stål
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj