Vinkelkoppling 90° CP 40, stål för bärarmsanslutning 90 x 71 mm

Art. nr.: CP 6501120

För fast montage av skåpet på bärarmssystem 40.

Art. nr.:
CP 6501120
Material
Aluminiumgjutgods
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7024
Vridbar/lutningsbar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca 305°, kan fixeras med klämspak
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,579 kg
Bruttovikt
1,584 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177436046
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Vinkelkoppling 90, CP 40, för bärarmsanslutning 90 x 71 mm stål
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj