För vridbar fastsättning av skåpet på den vertikala delen av bärarmssystem 40.
- Artikelnummer:
- CP 6501130
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7024
- Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 305°, kan fixeras med klämspak
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,59 kg
- Bruttovikt
- 1,603 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177436053
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Koppling CP 40, för bärarmsanslutning 120 x 65 mm stål
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual