För flexibel fastsättning av bärarmssystemet på vertikala ytor.
- Artikelnummer:
- CP 6501150
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7024
- Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 330°, förutsatt att den övre länken kan röra sig fritt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,119 kg
- Bruttovikt
- 2,128 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177436077
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Vägglänk CP 40, stål
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual