Täckplatta för bärarmsanslutning

Artikelnummer: CP 6505100

Täckplattor för runda och fyrkantiga bärarmsanslutningar.

Artikelnummer:
CP 6505100
Produktbeskrivning
För säker tillslutning av en oanvänd bärarmsanslutning i skåpet.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad, kromaterad
Leveransens omfattning
Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
Passar för bärarmsanslutning
rektangulär 120 x 65 mm
Observera:
Om manöverlådorna Comfort-Panel, Optipanel och Compact-Panel redan har två hål för bärarmar ingår en täckplåt i leveransen av skåpet.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,11 kg
Bruttovikt
0,129 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177237704
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivning
CP Täckplåt, för bärarmsanslutning 120x65 mm