- Art. nr.:
- CP 6660010
- Produktbeskrivning
- Montage på förbindningskomponenterna genom två klämskruvar.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- bärprofil
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- Diameter
- 48,3 mm
- Längd
- 1 000 mm
- Materialtjocklek
- 3,6 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,7 kg
- Bruttovikt
- 3,9 kg
- Tullvarukod
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Bärprofil CP 40, sluten, L: 1000 mm rostfritt stål, 1.4301