Bärprofil CP 40, rostfritt stål sluten

Art. nr.: CP 6660.050

Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar.

Art. nr.:
CP 6660.050
Produktbeskrivning
Montage på förbindningskomponenterna genom två klämskruvar.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning
bärprofil
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
Diameter
48,3 mm
Längd
500 mm
Materialtjocklek
3,6 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,755 kg
Bruttovikt
2,08 kg
Tullvarukod
73064020
EAN
4028177254220
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Bärprofil CP 40, sluten, L: 500 mm rostfritt stål, 1.4301
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual