Vägg-/golvfastsättning, fast, CP 40, rostfritt stål

Artikelnummer: CP 6663000

För stabil fastsättning av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor, även hängande takfastsättning möjlig.

Artikelnummer:
CP 6663000
Material
Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,6 kg
Bruttovikt
1,828 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177122208
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Vägg-/golvfastsättning, fast, CP 40, rostfritt stål, 1.4305
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj