För vridbart montage av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor.
- Artikelnummer:
- CP 6663500
- Utförande
- På baksidan, gänga M8
- Material
- Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 350°, ställs in med räfflade skruvar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,657 kg
- Bruttovikt
- 3,98 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177122246
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Vägg-/golvfastsättning, vridbar, CP 40, på baksidan, rostfritt stål, 1.4305
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual