Koppling CP 40, rostfritt stål

Art. nr.: CP 6664000

For swivel mounting of the enclosure on the vertical section of the support arm system 40.

Art. nr.:
CP 6664000
Utförande
Koppling CP 40, rostfritt stål
Material
Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
Vridbar/lutningsbar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca 350°, ställs in med räfflade skruvar
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,92 kg
Bruttovikt
1,202 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Koppling CP 40, rostfritt stål, 1.4305
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj