Lutningsadapter 90° CP 40, rostfritt stål

Art. nr.: CP 6664300

För anslutning av horisontella och vertikala bärarmskomponenter.

Art. nr.:
CP 6664300
Material
Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,64 kg
Bruttovikt
1,852 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177665927
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Vinkelstycke 90°, CP 40, rostfritt stål, 1.4305
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj