För fast montage av skåpet på bärarmssystem 40.
- Artikelnummer:
- CP 6664500
- Utförande
- Fastsättning CP 40, stål
- Material
- Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,12 kg
- Bruttovikt
- 1,38 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177305670
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Fastsättning CP 40, rostfritt stål, 1.4305
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual