Fyra bredder avslutar pulpetsystemet.
- Art. nr.:
- TP 6712500
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp
Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger
Öppning för kabelgenomföring i skåpbotten - IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Dimension
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 240 mm
Djup: 732 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 38 kg
- Bruttovikt
- 40 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177554207
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- TP TopPult-system, pulpetmittdel för 2-delad konstruktion, B×D 1200×732 mm, stålplåt
- Dokumentation
- Manual