Pulpetöverdelar för 3-delad konstruktion

Art. nr.: TP 6721500

Tack vare fyra olika bredder kan övervakningen formges efter behov och TopPult-systemet kan byggas i tre delar.

Art. nr.:
TP 6721500
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp
Lock med gångjärn nedtill, inkl. lockhållare
Öppen botten för individuell kabelinföring
IK-kod
IK08
Grundmaterial
Stålplåt
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 720 mm
Djup: 240 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
22,208 kg
Bruttovikt
23 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177554276
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivning
TP TopPult-system, pulpetöverdel för 3-delad konstruktion, B×H 800×720 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj