- Art. nr.:
- CM 6730110
- Produktbeskrivning
- För täckning av hela bottenöppningen vid CM eller hela taköppningen vid ensam användning av TopPult underdelar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 24,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TP underdelar
Bredd: = 800 mm
Djup: = 500 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,584 kg
- Bruttovikt
- 6,931 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177554405
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
TP Avslutningsplåt, för TP, för BD 800 x 500 mm