Avslutningsplåt för TP

Artikelnummer: CM 6730130

Som lock till en TP-underdel.

Artikelnummer:
CM 6730130
Produktbeskrivning
För täckning av hela bottenöppningen vid CM eller hela taköppningen vid ensam användning av TopPult underdelar.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 24,5 mm
Passar för
Skåptyp: TP underdelar
Bredd: = 1.600 mm
Djup: = 500 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
12,102 kg
Bruttovikt
12,739 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177554429
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TP Avslutningsplåt, för TP, för BD 1600 x 500 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual