1-delad golvpulpet för manövrering och övervakning, med stor montageplåt och hög kapslingsklass (IP 55) i fyra olika bredder. AX-låsskylten ger ett enhetligt utseende, och de 2-delade bottenplåtarna för enklare kabelstyrning medföljer.
- Artikelnummer:
- TP 6740600
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel
Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan
Montageplåt
Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger
Bottenplåtar - Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 975 mm
Djup: 400 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 930 mm x 900 mm
- Djup uppe
- 500 mm
- Djup nere
- 400 mm
- Antal dörrar
- 2
- IK-kod
- IK08
- Observera:
- Som monteringshjälp för sockelsystem VX, nytt utförande, kan glidstycket VX 5051.172 användas
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 975 mm
Djup uppe: 500 mm
Djup nere: 400 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 73 kg
- Bruttovikt
- 75 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177959941
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- TP-golvpulpet, BxHxD1/D2: 1000x975x400/500 mm, stålplåt
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Safety instructions
- Datablad
- Teknik i detalj