Golvpulpeter TP

Art. nr.: TP 6742600

E-Nummer: E2506130

1-delad golvpulpet för manövrering och övervakning, med stor montageplåt och hög kapslingsklass (IP 55) i fyra olika bredder. AX-låsskylten ger ett enhetligt utseende, och de 2-delade bottenplåtarna för enklare kabelstyrning medföljer.

Art. nr.:
TP 6742600
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel
Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan
Montageplåt
Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger
Bottenplåtar
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 975 mm
Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)
1.130 mm x 900 mm
Djup uppe
500 mm
Djup nere
400 mm
Antal dörrar
2
IK-kod
IK08
Observera:
Som monteringshjälp för sockelsystem VX, nytt utförande, kan glidstycket VX 5051.172 användas
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Grundmaterial
Stålplåt
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 975 mm
Djup uppe: 500 mm
Djup nere: 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
90 kg
Bruttovikt
93,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177959958
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivning
TP-golvpulpet, BxHxD1/D2: 1200x975x400/500 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj