- Artikelnummer:
- IW 6901.100
- Utförande
- Bänkskiva, tangentbordslåda, designdörr, bakdörr
- Material
- Skåp, tangentbordslåda, designdörr, bakdörr: Stålplåt
Bänkskiva: Spånskiva (2-sidig, laminerad med plast (kantlimning))
- Ytbehandling
- Skåp: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- Skåp, bänkskiva: RAL 7035
Kantlimmad bänkskiva: RAL 7015
- Leveransens omfattning
- Skåp med sidogavlar fastskruvade inifrån, bottenplåt med plåtfläns och nivåfötter
Bänkskiva, tangentbordslåda, designdörr, bakdörr
Bänkskiva, BxHxD 610 x 38 x 645 mm
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.000 mm
Djup: 645 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
-
IW Industrial workstation, BHD: 600x1000x600 mm med bänkskiva, tangentbordslåda, designdörr på framsidan, bakdörr