- Art. nr.:
- IW 6902100
- Material
- Bänkskiva: Spånskiva (2-sidig, laminerad med plast (kantlimning))
- Färg
- Kantlimmad bänkskiva: RAL 7015
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 38 mm
Djup: 895 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 19,8 kg
- Bruttovikt
- 22,2 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
- IW Industrial workstation, bänkskiva, BD: 1000x895 mm